(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA612SE-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,550,913 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・
・NEJIZAURUS GT
・Heavy-Duty Nippers …153mm
・Long Nose Pliers …160mm
・(+) Screwdriver …#0×100・#1×100・#2×100mm
・(-) Screwdriver …4.3×0.5×100mm
・File (3 Pair)…Flat ・Round ・Semi Circular
・Ball Wrench …1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm
・Adjustable Wrench …155mm
・Replacement Blade (For Cutter)
・PC Case …58×42×23mm
・It is a full set for the OA equipment and electronics equipment.
・Case Size :255(W)×150(D)×50(H)mm(Nylon Made In )
・Weight :1.1kg
・Contains “Neji Saurus GT" as a Standard Package Which is Useful For Your Maintenance Work.
Part Number |
---|
EA612SE-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,550,913 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.