(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA611BT-14 |
EA611BT-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|
364,711 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Hex width across flats: The ball built into the 1/4" hexagonal hole at the tip holds the bit securely. ·Shaft length: 250 mm·Handle width: 115 mm·JAN: 4548745080896 | ||
384,940 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Hex width across flats: The ball built into the 1/4" hexagonal hole at the tip holds the bit securely. ·Shaft length: 300 mm·Handle width: 115 mm·JAN: 4548745080902 |
【Product Specifications】
・Width across hex-1/4
・The ball assembled in the hexagonal hole at the tip can hold the bit firmly.
・Shaft length…300mm
Part Number |
---|
EA611BT-14 |
EA611BT-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|
364,711 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Hex width across flats: The ball built into the 1/4" hexagonal hole at the tip holds the bit securely. ·Shaft length: 250 mm·Handle width: 115 mm·JAN: 4548745080896 | ||
384,940 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Hex width across flats: The ball built into the 1/4" hexagonal hole at the tip holds the bit securely. ·Shaft length: 300 mm·Handle width: 115 mm·JAN: 4548745080902 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.