(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA597BL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
2,983,685 VND |
1 Pack(s) |
5 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Length (1 pc)-1.5m
・Qty.-5 pcs
・Rod dia.-Dia. 4.5mm
・Material-Polyester resin
・With 1 lead head, 1 wire head
・The slim head (dia. 4.5mm) allows a cable to be passed in narrow spaces.
・The fluorescent color is easily identifiable in darkplaces, allowing safe work.
・Convenient extendable type that allows carrying only the required length to the worksite
・Ideal for wiring for cable pipe, cavity wall, ceiling cavity, OA floor
・Flexible and resistant to bending
Part Number |
---|
EA597BL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
2,983,685 VND |
1 Pack(s) |
5 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.