(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Snap Ring Pliers For Hole [90 degrees] EA590AB-1

Snap Ring Pliers For Hole [90 degrees] EA590AB-1

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 12493. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA590AB-1

Part Number
EA590AB-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,273,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・German steel specific toughness assures long life of the tip.
・Tip angle-90°
・Ring dia.…12 to 25mm
・Full length…130mm

Specifications of EA590AB-1

Part Number
EA590AB-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,273,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1