(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Drill dia.-0.5mm or less
・Full length-100mm
・For boring a hole in precision equipment
・1-chuck type
・Material-Steel
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589XD in the Quick Drill EA589XD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589XD trong chuỗi Quick Drill EA589XD.