(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Chuck capacity-Dia. 0.1 to 3.2
・Full length-102mm
・Material-Body: Brass, Drill: High-speed steel
・Included drill-Dia. 0.6mm, dia. 0.8mm, dia. 1.0mm
・1-chuck type
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589XB-5 in the Pin vise [Drill Storage Type] EA589XB-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589XB-5 trong chuỗi Pin vise [Drill Storage Type] EA589XB-5.