(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Chuck Capacity …Dia 0.1 To 0.9mm
・Full length …110mm
・Description …1Chuck Type
・Material …Body :Carbon steelChuck ・Work Cap :Iron (Hardened )
・Available For Any Length Of Drill Due To Being A Piercing Type Product.
・The Metal Chuck Makes The Product Highly Resistant To Abrasion.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589XB-109 in the Heavy-duty Pin Vise EA589XB-109 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589XB-109 trong chuỗi Heavy-duty Pin Vise EA589XB-109.