(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Brass plating
・1-chuck type
・Replace the chuck prior to use.
・Chuck capacity…0 to 1.5mm2.5 to 4.0mm
・Length…120mm
Part Number |
---|
EA589RK-1 |
EA589RK-2 |
EA589RK-3 |
EA589RK-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Chuck capacity | Overall length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
746,685 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340798625 | 0 to 1.0 mm, 0.8 to 2.0 mm | 80mm | ||
768,308 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340798632 | 0 to 1.2 mm, 1.5 to 3.0 mm | 100mm | ||
939,945 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340798649 | 0 to 1.5 mm, 2.5 to 4.0 mm | 120mm | ||
928,242 VND | 1 Piece(s) | Same day | 4518340798656 | 0 to 1.5 mm, 4.0 to 5.0 mm | 140mm |
Loading...Tải…
Specifications | 1 chuck type | Type | Pin Vise | Materials | Made of brass plated |