(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pin vise EA589RE-2

Pin vise EA589RE-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      326,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・With reversible collet (interchangeable)
・Chuck capacity-Dia. 0.1 to 1.1mm, dia. 1.2 to 2.0mm, Dia. 2.0 to 2.5mm, dia. 2.5 to 3.2mm
・Full length-98mm
・2-chuck type
・Material-Body: Brass (chrome plating)Chuck: Brass(nickel plating)

 
Part Number
EA589RE-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

326,613 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589RE-2 in the Pin vise EA589RE-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589RE-2 trong chuỗi Pin vise EA589RE-2.