(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Full length-96mm
・Material-Body, chuck, Cap: BrassSwivel washer: Acrylic
・1-chuck type
・Chuck capacity-Dia. 0.1 to 1.2mm
・Optimal for boring a fine-sized hole, deburring
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589RE-1 in the Pin vise EA589RE-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589RE-1 trong chuỗi Pin vise EA589RE-1.