(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Chuck capacity…1.3 to 3.2mm
・Length…95mm
・Weight…32g
Part Number |
---|
EA589RD-1.6 |
EA589RD-3.2 |
EA589RD-4.8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Chuck capacity | Weight (g) | Overall length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,201,713 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340528482 | 0.8 to 1.6mm | 21 | 90mm | ||
1,297,630 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340528499 | 1.3 to 3.2mm | 32 | 95mm | ||
1,282,807 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340528505 | 2.9 to 4.8mm | 45 | 100mm |
Loading...Tải…
Specifications | 1 chuck type | Type | Pin Vise | Materials | Main unit: steel, handle: PVC |