(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Cutter Blade EA589CZ-11K【3 Pieces Per Package】

Replacement Cutter Blade EA589CZ-11K

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA589CZ-11K

Part Number
EA589CZ-11K
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

143,827 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

Same day

Product Description

【Product Specifications】
・For EA589CZ-11A Replacement Blade
・Blade Material …SKS-7
・Blade Width …13mm
・Cut surface length …16mm
・Blade Thickness …0.6mm
・The blade is double-edged type and can be replaced of right and left.
・Qty. Per Unit …3 pcs
・for Acrylic, such as acryl and PVC plates. the blade can be used both front and rear side.

Specifications of EA589CZ-11K

Part Number
EA589CZ-11K
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

143,827 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1