(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Spatula (White)

Rubber Spatula (White)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    294,048 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA579DA-6
EA579DA-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applications Handle Length Rubber Size

294,048 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 195mm 140mm 120×55mm

346,391 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 310mm 250mm 120×60mm

Basic Specifications

  • Handle material
    Wood
  • Materials
    Natural rubber
  • Blade shape
    For mixing liquid products such as silicone, and cleaning, etc.
  • Maximum Heat-Resistant Temperature of Rubber Part
    80°C

Product Description

In addition to mixing liquid chemicals such as silicone, it can also be used for cleaning machine tools and grinders after use.

Part Number
EA579DA-6
EA579DA-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applications Handle Length Rubber Size

294,048 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 195mm 140mm 120×55mm

346,391 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 310mm 250mm 120×60mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1