(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[3 Pcs] Putty Knife Set (Stainless Steel) EA579AK-400

[3 Pcs] Putty Knife Set (Stainless Steel) EA579AK-400

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA579AK-400

Part Number
EA579AK-400
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,330,492 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
-set of 3pcs
・Length-218mm
・Blade width-50mm・75mm・100mm
・Blade material-Stainless
・Hardness-Medium
・Soft grip.
・With Hammer Head
・With tool bag
・The color and material of the tool bag are subject to change without prior notice.

Specifications of EA579AK-400

Part Number
EA579AK-400
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,330,492 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1