(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hexagonal Key Wrench [With Angle Variation Shift] [Short Head] EA573AV-2.5

Hexagonal Key Wrench [With Angle Variation Shift] [Short Head] EA573AV-2.5

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA573AV-2.5

Part Number
EA573AV-2.5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

227,184 VND

1 Piece(s) Same day

Product Description

【Product Specifications】
・If only 30° of turning angle is opened, operation is possible.
・Dim. (mm)…2.5
・Shaft length (mm)…63

Specifications of EA573AV-2.5

Part Number
EA573AV-2.5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

227,184 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1