(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Taper Pin Punch Set EA572HA

Taper Pin Punch Set EA572HA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 10328. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA572HA

Part Number
EA572HA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,965,795 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Full length-120mm
・Chrome vanadium steel
・Tip dia.-1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm

Specifications of EA572HA

Part Number
EA572HA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,965,795 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1