(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Drill drift that can remove chuck at taper part without damaging spindle part.
Part Number |
---|
EA572D-11 |
EA572D-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|
3,040,068 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Special steel/Morse taper: No.1-No.3·Total length: 330 mm/weight: 370 g·Tapered part removes the chuck without damaging the spindle·JAN: 4518340870192 | ||
3,933,297 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Materials: Special steel/Morse taper: No.4-No.6·Full length: 355 mm·Weight: 559 g·Tapered part removes the chuck without damaging the spindle·JAN: 4518340870208 |