(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[6 Pcs] Pin Punch Set EA572AE

[6 Pcs] Pin Punch Set EA572AE

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA572AE

Part Number
EA572AE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,715,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Special spring steel
・Easily identifiable because color differs with size.
・Material-Alloy steel
・Tip dia.-2,3,4,5,6,8mm

Specifications of EA572AE

Part Number
EA572AE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,715,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1