(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Handle, tip material-Stainless steel
・Full length-148 to 157mm
・Tip dia.-Dia. 0.6mm
・Contained in a case
・Tip shape…Hook, double bent, 35° bent, straight
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA566AF-1 in the Probe Set of 4 Pcs. (for Precision), Handle/Tip Material: Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA566AF-1 trong chuỗi Probe Set of 4 Pcs. (for Precision), Handle/Tip Material: Stainless Steel.