(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is convenient for working with clay, etc.
Use as a spatula for repairing, shaping, piling up and scraping.
Part Number |
---|
EA566AB-6 |
EA566AB-7 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|
374,796 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4548745052756 | For repairs, shaping, etc. | ||
374,686 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4548745052763 | As a spatula for serving and scraping |
Loading...Tải…
Shaft diameter | 6mm | Product type | scraper | Length (L) | 175mm |