(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[6 Pcs] Hammerhead Screwdriver EA557DF-600

[6 Pcs] Hammerhead Screwdriver EA557DF-600

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA557DF-600

Part Number
EA557DF-600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,523,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
…Set of 6 pcs
・(+)Driver…tip x shaft dia.・shaft length#1x5.5mm・75mm#2x6.3mm・100mm#3x8.0mm・150mm
・(-)Driver…blade width x thickness・ shaft length5.5x0.8mm・75mm6.0x1.0mm・100mm6.0x1.0mm・150mm
・Total weight…729gHammerhead handle allows hammering
・With tool bag
・The color and material of the tool bag are subject to change without prior notice.

Specifications of EA557DF-600

Part Number
EA557DF-600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,523,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1