(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA557AR-600 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,468,269 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・
・Withstand voltage-1000V
・Double insulation films. Improved safety and durability by forming double insulation films on the shaft.
・Equipped with short-circuit prevention function. Appropriate for prevention of short-circuit during work on live cables, because of the limited exposure of the blade edge and insulation coating.
・Useful for quick turn-around
・Shaft dia.is tin.
・Total weight-435g
・With tool bag
・The color and material of the tool bag are subject to change without prior notice.
Part Number |
---|
EA557AR-600 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,468,269 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.