(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Driver Bit Set with Ratchet Handle EA550AY-1

Driver Bit Set with Ratchet Handle EA550AY-1

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA550AY-1

Part Number
EA550AY-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,257,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Ratchet handle-88mm(1/4 Hex female)
・Feed angle-6 degrees
・Right/left switch type
・Bit extension-60mm
・Socket adapter-25mm(1/4Hex x 1/4sq)
・(+) Bit-#1, #2, #3(2 pcs for each)
・(-) Bit-5.5mm, 6.0mm, 8.0mm
・Hex Bit-4mm, 5mm, 6mm, 8mmTorques bit(Tamper resistant)-T15, T20, T25, T27, T30, T40

Specifications of EA550AY-1

Part Number
EA550AY-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,257,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1