(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Even after cutting, nut will engage smoothly without any necessity of chamfering.
・Material- steel
・Weight-1.26kg
・Cutting capacity-M3,M4,M5,M6bolt
・Length-500mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA545AK-1 in the Small Screw Cutter EA545AK-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA545AK-1 trong chuỗi Small Screw Cutter EA545AK-1.