(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Automotive Terminal Kit (B Type), EA538R-4B

Automotive Terminal Kit (B Type), EA538R-4B

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA538R-4B

Part Number
EA538R-4B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,577,105 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】

・For bullet plug 0.5 to 2mm2(20 pcs)
・For bullet socket 0.5 to 2mm2(20 pcs)
・Insulated sleeve for bullet plug (electric wire coating O.D.2.5mm)(20 pcs)
・Insulated sleeve for bullet socket(electric wire coating O.D.2.5mm)(20 pcs)
・For 110 insertion type plug 0.5 to 1.25mm2(20 pcs)
・For 110 insertion type socket 0.5 to 1.25mm2(20 pcs)
・For 250 insertion type plug 0.5 to 2.0mm2(20 pcs)
・For 250 insertion type socket 0.5 to 2.0mm2(20 pcs)
・Spade terminal 0.5 to 1.25mm2(for 4mm)(20 pcs)
・Spade terminal 0.5 to 1.25mm2(for 5mm)(20 pcs)
・110 shell set(4 poles)(2 sets)
・250 shell set(2 poles)(1set)
・Splice1.25 to 2.0mm2(20 pcs)
・Crimp tools(capacity:1.25・2.0・5.5mm2)
・Total weight-0.55kg
・Case size-260x145x27(H)mm
・Case material-plastic

Specifications of EA538R-4B

Part Number
EA538R-4B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,577,105 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1