(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nippers EA536JE-150

Nippers EA536JE-150

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA536JE-150

Part Number
EA536JE-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

802,756 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Cutting capacity-Steel wire: dia. 1.5mm, Copper wire: dia. 3.0mm
・The flat thin blade can cut a electric wire evenly.
・Length (mm)…150
・Cutting capacity VA wire (mm)…1.6 x 3cores

Specifications of EA536JE-150

Part Number
EA536JE-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

802,756 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1