(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA533FC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,769,008 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・
・180mm Locking Pliers(Curve Jow)
・250mm Locking Pliers(Curve Jow)
・165mm Locking Pliers(Long nose)
・Tool Bag
・The Tool Bag May Have Its Color Or Material Quality Changed Without Any Warning.
・Material…Strong Special Products Steel (Nickel Plating )
・With wire cutter to two curve Joe
Part Number |
---|
EA533FC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,769,008 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.