(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Threadzaurus (Screw Pliers) EA532DE-200

Threadzaurus (Screw Pliers) EA532DE-200

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA532DE-200

Part Number
EA532DE-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,059,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material …High Carbon steel
・Suitable Size …Tip Section :Dia 3 To 15mm
・Length(Mm) …200
・Cutting Capacity …Soft Iron Wire :Dia 3.2
・Easy To Remove Squashed, Low-head Truss Screws Or Pan Head Screws With Less Power.
・Realizes The 3Functionalities Of "tightening A Screw" , "grasping A Thin Sheet" , And "cut Wire" In A Single Product

Specifications of EA532DE-200

Part Number
EA532DE-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,059,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1