(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA531KP-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,622,700 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Capacity …Dia 25 to 80mm
・Adjustment The location …25Point
・Weight …355g
・Full length …250mm
・Handle …Plastic Coating
・Finish …Chrome Plating
・For tube fittings and connectors etc.
・Possible To Fit Various Objects With Different Diameters By Fine Tuning The Product.
・For rugged and tough use
・Forged, Oil Quenched Chrome Vanadium Steel
Part Number |
---|
EA531KP-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,622,700 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.