(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO, electrical welding supplies, L-shaped clamps.
Specifications: with swivel head
Materials: main body: forged steel (hardened), chrome plating finish, handle: oak wood
Part Number |
---|
EA526TG-10 |
EA526TG-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code |
---|---|---|---|---|---|
1,134,366 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340616240 | ||
1,396,246 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340616370 |
Loading...Tải…
Product Type | Other | Type details | Clamp | Specifications | With swivel head |