(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Clamp capacity-Lever: 90kg, Handle: 453kg
・Opening depth-101mm
・Forged iron
・Handle material-Plastic
・Two types of clamping are available: quick clamping with lever and hard clamping with handle.
・Max. opening…305mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA526S-21A in the Clamp EA526S-21A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA526S-21A trong chuỗi Clamp EA526S-21A.