(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Clamping capacity…75mm
・Material…Aluminum casting
・Base dim.…207 x 150 x 52(H)mm
・Weight…1.5kg
・By swivel fulcrum,heterogeneous objects also can be clamped.
・For clamping a square bar or a pipe
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA526CA-1 in the Corner Clamp EA526CA-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA526CA-1 trong chuỗi Corner Clamp EA526CA-1.