(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polyamide
・Features head with indentation to prevent slip
・Length-222mm
・Max. opening-75mm
Part Number |
---|
EA526B-6 |
EA526B-7 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Thickness of Rivet Part | Width | Maximum Thickness of Grip | Maximum opening (mm) | Overall length | Weight (g) | Mouth depth | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270,511 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | - | 50 | 111mm | - | 50mm | 4548745896299 | ||
353,100 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 42mm | 100mm | 31mm | 75 | 222mm | 135g | 100mm | 4548745896305 |
Loading...Tải…
Materials | Main unit: Polyamide, anti-slip handle part: Elastomer resin | Product type | Main unit |