(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The vise will not damage soft materials.
Materials: Copper
There are 4 types depending on the overall length.
Part Number |
---|
EA525XG-3 |
EA525XG-4 |
EA525XG-5 |
EA525XG-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length |
---|---|---|---|---|---|---|
1,867,206 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 75mm | ||
2,363,235 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 100mm | ||
3,563,307 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 125mm | ||
4,995,895 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 150mm |
Loading...Tải…
Materials | Copper | Product type | Parts |