(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
vice clasp (aluminum)【2 Pieces Per Package】

vice clasp (aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,933,117VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·ESCO clamp, vise jaw (aluminum).
・ Materials: Aluminum alloy

Part Number
EA525XA-4
EA525XA-5
EA525XA-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWeight Overall length

1,933,117 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 180g100mm

2,085,060 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

7 Day(s) or more -125mm

2,272,663 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 257g150mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials Aluminum alloy Product type Parts Main unit With magnet