(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・The jaw can be slid and fixed with a hexagonal wrench only without re-insertion of the pin.
・Jaw width-50mm
・Opening-65mm
・Weight-1.8kg
・Accuracy-±0.005mm
・Accessory-Inserting pin: 1 pc
・Alloy steel
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA525AT-21 in the Precision vise EA525AT-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA525AT-21 trong chuỗi Precision vise EA525AT-21.