(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Can be tilted up to 90°.
(Angle graduated)
·360° rotation base (with scale)
・ It is made of cast iron
Weight | 3.6 kg | Materials | Cast iron | Product type | Main unit |
---|---|---|---|---|---|
Maximum opening(mm) | 50 | Opening width(mm) | 50 | Specification 1 | ·Materials: Cast iron/mouth width: 50 mm·Maximum opening: 50 mm/weight: 3.6 kg·Can tilt up to 90° (with angle scale)·360° rotating base (with scale)·JAN: 4518340871779 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA525AK-2 in the Machine vise (With 2-Way Angle) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA525AK-2 trong chuỗi Machine vise (With 2-Way Angle).