(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·ESCO precision machine vise, drill press vise.
· Material: Cast iron
Part Number |
---|
EA525AG-75 |
EA525AG-100 |
EA525AG-125 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Maximum opening (mm) | Opening width (mm) | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,972,088 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2.7 kg | 64 | 75 | ·Materials: Cast iron/mouth width: 75 mm·Maximum opening: 64 mm·Weight: 2.7 kg·JAN: 4518340540590 | ||
7,393,690 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5.4 kg | 95 | 100 | ·Materials: Cast iron/mouth width: 100 mm·Maximum opening: 95 mm/weight: 5.4 kg·JAN: 4518340540606 | ||
10,546,113 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10.9 kg | 124 | 125 | ·Materials: Cast iron/mouth width: 125 mm·Maximum opening: 124 mm·Weight: 10.9 kg·JAN: 4518340540613 |
Loading...Tải…
Materials | Cast iron | Product type | Main unit |