(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Made of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene]Roller

[Made of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene]Roller

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,272,058 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA523MD-16
EA523MD-17
EA523MD-18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Roller size

1,272,058 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 111g ø 35×40mm

1,376,491 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 138g ø 35×60mm

1,500,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 151g ø 35×75mm

Basic Specifications

  • Materials
    Roller: ultra high molecular weight polyethylene, handle: Wooden
  • Overall Length
    195mm
  • Handle diameter
    ø 24mm
  • Handle length
    145mm

Product Description

【Product Specifications】
・Overall length-195mm
・Material-Ultrahigh molecular weight polyethylene
・For compression bonding of joint surfaces of cloth
・Roller dim.…Dia. 35 x 40mm

Part Number
EA523MD-16
EA523MD-17
EA523MD-18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Roller size

1,272,058 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 111g ø 35×40mm

1,376,491 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 138g ø 35×60mm

1,500,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 151g ø 35×75mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1