(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polyethylene Roller

Polyethylene Roller

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    612,785 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA523MD-11
EA523MD-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller size

612,785 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ø 40×100mm

692,813 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ø 60×225mm

Basic Specifications

  • Materials
    Roller: polyethylene, shaft: stainless steel, handle: Polypropylene
  • Details 1
    Extension pole (EA109NB-101, -102, -103) can be connected
  • Overall Length
    310mm
  • Applications
    Ideal for knocking down the surface and for pressing on wallpaper, etc.

Product Description

【Product Specifications】
・Overall length-310mm
・Material-Roller: Polyethylene Shaft: Stainless steel Handle: Polypropylene
・Optimal for even surfacing of thickness irregular painting, cloth mingle
・Roller dim.…Dia. 40 x 100mm

Part Number
EA523MD-11
EA523MD-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller size

612,785 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ø 40×100mm

692,813 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ø 60×225mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1