(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
File Set For Iron Work (9 Pcs) EA521VC-53 (Part Number)

File Set For Iron Work (9 Pcs) EA521VC-53
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,360,178VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Set Details…9 tools
・Length 150mm・Triangle・Dead smooth
・Length 150mm・Triangle・Fine
・Length 200mm・Semi circular・Coarse
・Length 200mm・Flat・Coarse
・Length 250mm・Circle・Coarse
・Length 250mm・Semi circular・Coarse
・Length 250mmFlat・Coarse(Single-cut)
・Length 250mm・Flat・Coarse(Double-cut)
・Length 300mm・Flat・Coarse
・Weight-1.94kg

Part Number
EA521VC-53
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,360,178 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521VC-53 in the File Set For Iron Work (9 Pcs) EA521VC-53 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA521VC-53 trong chuỗi File Set For Iron Work (9 Pcs) EA521VC-53.