(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Can Stand EA520W-6

Round Can Stand EA520W-6

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 7419. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA520W-6

Part Number
EA520W-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,238,201 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・For round 20L cans
・Dim.-500(H) x 410(W) x 380(D)mm
・With a nozzle for cans
・The can angle can be changed, which is convenient in subdivision of engine oil etc.
・The can in the photo is sold separately.

Specifications of EA520W-6

Part Number
EA520W-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,238,201 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1