(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
100 mm Fixed/Swivel Casters (For EA520BM-2, -3, BK-20)

100 mm Fixed/Swivel Casters (For EA520BM-2, -3, BK-20)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    362,775 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA520BM-102A
EA520BM-202A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Specifications

362,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Approx. 325 g Fixed

432,793 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Approx. 415 g Swivel

Basic Specifications

  • Details 1
    Replacement casters for EA520BM-2 and EA520BM-3 (former)
  • Quantity
    1 pc.
  • Wheel diameter
    100 mm (TPR)
  • Mounting pitch
    72×60mm

Product Description

Replacement caster for EA520BM-2 and EA520BM-3 (former) with a wheel diameter of 100 mm.
There are 2 specifications, swivel and fixed.

Part Number
EA520BM-102A
EA520BM-202A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Specifications

362,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Approx. 325 g Fixed

432,793 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Approx. 415 g Swivel

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1