(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Aluminum] Carrying Car EA520BF-2

[Aluminum] Carrying Car EA520BF-2

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
【Product Specifications】
・Bed material-Aluminum alloy
・Bed height--1: 172mm-2: 218mm
・Handle height--1: 810mm-2: 856mm
・Weight: -1: 7.8kg-2: 13.2kg
・Wheel material-Plastic
・Max. load…300kg
・Wheel dia. (mm)…125
・Platform dim.(mm)…900 x 590

Loading...Tải…

Close

Comparison list