(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Box For Carrying Car EA520BD-5

Small Box For Carrying Car EA520BD-5

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA520BD-5

Part Number
EA520BD-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,120,198 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Installation [Stainless Steel] Hook The width …Max. 13mm
・Material …Polypropylene (Body ・Frame )
・Size …Outside Dim :380(W)×210(D)×143(H)mm、Inside Dim :335(W)×175(D)×138(H)mm
・Load Capacity …About 7kg
・The Width Of The Installation Hook Can Be Adjusted Using The Attached Sponge. (equipped With 4 Sponge Sheets)
・Stacking Possible

Specifications of EA520BD-5

Part Number
EA520BD-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,120,198 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1