(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA520B-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,253,408 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Allowable uniformly mounted load-100kg
・Platform dim.-600 x 385mm
・Bed height-125mm
・Handle height-820mm
・Bed material-Polypropylene
・Can also be used as a dolly by storing the handle.
・Wheel diameter-75mm (elastomer wheel)
・Weight-4.4kg
・Compact carrying cart of which handle can be stored on the platform
Part Number |
---|
EA520B-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,253,408 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.