(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bearing Puller Set EA510ZD-2

Bearing Puller Set EA510ZD-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 7180. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA510ZD-2

Part Number
EA510ZD-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

31,882,356 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Puller bolt x 2 pcs (large, small)
・Puller arm x 6 types
・Fixing bar x 1 pc
・Support for ball bearings with ID of 10 to 100mmIf the seal is removed, it supports shield type as well.
・This is a puller with a new structure that locks thearm between the inner ring and the outer ring of a bearing.
・Case dim.-310 x 230 x 70mm
・Weight-3.5kg

Specifications of EA510ZD-2

Part Number
EA510ZD-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

31,882,356 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1