(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parts case / Tool case (Clear)

Parts case / Tool case (Clear)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    183,045 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA508KD-28
EA508KD-32
EA508KD-33
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Outer dimension Thickness Size (Outer dimension) Partition Type Details

410,830 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300×206×39(H) 2mm 300×206×39(H)mm 8 pcs. With partition

183,045 VND

1 Piece(s) Same day 233×127×34(H) - - none No partition (Free type)

243,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300×206×39(H) - - none No partition (Free type)

Basic Specifications

  • Materials
    Impact resistant copolymer

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Shock-resistant copolymer
・The partition can be adjusted at 5.5mm pitches.
・The long sideways partitions are fixed.
・Dim. (mm)…201 x 149 x 39(H)
・Partition…6 pcs

Part Number
EA508KD-28
EA508KD-32
EA508KD-33
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Outer dimension Thickness Size (Outer dimension) Partition Type Details

410,830 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300×206×39(H) 2mm 300×206×39(H)mm 8 pcs. With partition

183,045 VND

1 Piece(s) Same day 233×127×34(H) - - none No partition (Free type)

243,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300×206×39(H) - - none No partition (Free type)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1