(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
210 × 110 × 38 mm Parts Case

210 × 110 × 38 mm Parts Case

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    176,075 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA508KB-1A
EA508KB-4A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Detail 1 Partition Plate Fixed Partition Plate Partition

176,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more - - - -

176,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more With partition lock function 6 4 sheets 6

Basic Specifications

  • Materials
    Impact resistant copolymer
  • Inner dimension
    200×98×34(H)mm
  • Outer dimension
    210×110×38(H)mm

Product Description

It is suitable for storing small accessories such as tools and screws, and sorting is possible using partition plates.

Part Number
EA508KB-1A
EA508KB-4A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Detail 1 Partition Plate Fixed Partition Plate Partition

176,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more - - - -

176,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more With partition lock function 6 4 sheets 6

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1