(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parts Box EA505RG-2

Parts Box EA505RG-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA505RG-2

Part Number
EA505RG-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

989,488 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Since the edge protrusion is engaged with the upper lid, sealing performance is excellent.
・2 pcs of -1 can be placed on top of -2 and 2 pcs of -2 can be placed on top of -3, it is very useful to save the storage space.
・With mounting hole for padlock-Dia. 6mm
・Stackable
・Dim. (mm)-370 x 275 x 170(H)
・Weight-1110g

Specifications of EA505RG-2

Part Number
EA505RG-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

989,488 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1